My Beautiful Damaris 258 – Decorative PVC Ceiling Panel
My Beautiful Damaris 258 is a decorative PVC ceiling panel designed to add pattern and dimensional detail to residential and commercial ceiling applications. Its 24 in. repeating design provides a consistent architectural treatment when installed across larger ceiling areas.
With an 8 mm (0.31 in.) relief, the panel has enough depth to create visible highlights and shadows while maintaining a moderate profile against the ceiling plane. This makes the design suitable for interiors where decorative detail is desired without the projection of a deeply embossed or coffered panel.
The panel offers flexibility for both renovation and suspended ceiling projects. It can be installed directly over an appropriate flat substrate using adhesive or incorporated into a compatible drop-in ceiling grid. The pattern accommodates both 24 x 24 in. and 24 x 48 in. ceiling configurations.
Manufactured from lightweight PVC, My Beautiful Damaris provides the visual character associated with decorative pressed-metal ceilings without the weight, corrosion or metallic acoustic characteristics of traditional tin. Panels can be trimmed with scissors on site to accommodate perimeter conditions, lighting, ventilation and other ceiling elements.
Product Details
ติดต่อกับ Decorative Ceiling Tiles
เข้าสู่ระบบพื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |