Ridged Metal 261 – Corrugated PVC Drop-In Ceiling Panel
Ridged Metal 261 is a decorative PVC ceiling panel with a linear corrugated profile inspired by architectural sheet metal. The repeating ridges create a strong directional quality across the ceiling, offering a cleaner and more contemporary alternative to traditional ornamental ceiling patterns.
With a design depth of 10 mm (0.39 in.), the corrugated surface creates defined highlights and shadow lines without the projection of a deep coffered panel. When installed across a larger area, the linear pattern can be used to reinforce the direction of a room, visually connect adjoining spaces or introduce an industrial-inspired ceiling treatment.
The restrained geometry makes Ridged Metal well suited to contemporary, industrial, retail, hospitality and commercial interiors, as well as residential projects where a metal-inspired architectural finish is desired.
Manufactured from lightweight PVC, the panel provides the visual character of corrugated metal without the weight, corrosion or metallic acoustic characteristics of conventional sheet metal.
Ridged Metal is designed for installation in compatible suspended ceiling systems and can accommodate both 24 x 24 in. and 24 x 48 in. grid configurations. Panels can be trimmed with scissors on site for perimeter conditions and adjustments around lighting, ventilation and other ceiling elements.
Product Details
ติดต่อกับ Decorative Ceiling Tiles
เข้าสู่ระบบพื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |