Rose Window 238 – Decorative PVC Ceiling Panel, 24 x 24 in.
Rose Window 238 is an ornamental PVC ceiling panel that combines floral geometry with Gothic-inspired architectural detailing. Its composition is organized around a central rosette and a series of radiating forms, creating a symmetrical pattern reminiscent of the tracery found in traditional rose windows.
Twenty elongated, petal-like arches extend outward from the center, with fine linear textures adding definition between the individual elements. Concentric circular borders frame the central composition, while scrollwork positioned at each corner provides a softer transition toward the edges of the panel. A lightly textured background adds further contrast to the raised ornament.
The full design is contained within a 24 in. repeat, allowing each panel to form part of a continuous geometric arrangement across the ceiling. At 10 mm (0.39 in.) deep, the relief is pronounced enough to create visible highlights and shadows while maintaining a moderate overall profile.
The combination of radial geometry, floral motifs and traditional ornament makes Rose Window suitable for classical, Gothic-inspired and eclectic interiors, as well as hospitality, restaurant, retail and residential spaces where the ceiling is intended to become an architectural feature.
Manufactured from lightweight PVC, the panel provides the detailed appearance associated with decorative pressed-metal ceilings without the weight, corrosion or metallic acoustic characteristics of traditional tin.
Rose Window can be installed directly over an appropriate flat substrate or incorporated into a compatible suspended ceiling grid. Panels can be trimmed with scissors on site to accommodate perimeter conditions, lighting, ventilation and other ceiling elements.
Product Details
ติดต่อกับ Decorative Ceiling Tiles
เข้าสู่ระบบพื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |