Tiny Tulips 148 – Decorative Floral PVC Ceiling Panel, 24 x 24 in.
Tiny Tulips 148 is a decorative PVC ceiling panel featuring a repeating floral pattern composed of 32 stylized tulip motifs within each 24 x 24 in. panel. The smaller-scale design creates a detailed, continuous surface rather than centering the ceiling around a single large decorative element.
The pattern uses a 12 in. repeat, allowing multiple floral motifs to appear within each panel and establishing a consistent rhythm when the design is carried across a larger ceiling area. This compact repeat can be particularly effective in spaces where a finer level of ornament is preferred over large-scale ceiling patterns.
With a relief depth of 10 mm (0.39 in.), the tulip forms have enough projection to create visible definition through light and shadow while maintaining a moderate overall profile.
The floral geometry gives Tiny Tulips a distinctive decorative character suitable for traditional, botanical and eclectic interiors, as well as retail, hospitality and residential spaces where a patterned ceiling forms part of the broader design concept.
Manufactured from lightweight PVC, the panel provides the detailed appearance associated with decorative pressed-metal ceilings without the weight, corrosion or metallic acoustic characteristics of traditional tin.
Each 24 x 24 in. panel is designed for direct glue-up installation over an appropriate substrate and can be trimmed with scissors on site to accommodate perimeter conditions, lighting, ventilation and other ceiling elements.
Product Details
ติดต่อกับ Decorative Ceiling Tiles
เข้าสู่ระบบพื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |