เผยแพร่สินค้าของคุณ
121170 BAILA floor-standing washbasin
121170 BAILA floor-standing washbasin
121170 BAILA floor-standing washbasin
    DELABIE

    121170 BAILA floor-standing washbasin

    Floor-standing washbasin, height 830mm. Basin internal diameter: 310mm.
    Design-led styling.
    Bacteriostatic 304 stainless steel.
    Polished satin finish.
    Stainless steel thickness: 0.8mm.
    Rounded edges prevent injury.
    With central tap hole Ø 35mm.
    Supplied with 1¼" waste. Without overflow.
    Supplied with fixing elements.
    CE marked. Complies with European standard EN 14688.
    Weight: 12kg
    30-year warranty.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.121170
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-05
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ