เผยแพร่สินค้าของคุณ
2506T3 Deck-mounted single hole mixer - 20 lpm
DELABIE

2506T3 Deck-mounted single hole mixer - 20 lpm

Deck-mounted single hole mixer with swivelling, tubular spout H. 315mm L. 300mm. Star-shaped flow straightener. Ceramic cartridge Ø 35mm. Flow rate 20 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. Slimline control lever. Chrome-plated body and spout with reinforced fixing via two stainless steel rods and back-nuts. Without pop-up waste. Supplied with stainless steel braided PEX flexibles F3/8". 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2506T3
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Kitchen Water Controls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)397
  • กว้าง (มิลลิเมตร)50
  • ความลึก (มิลลิเมตร)336
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1461
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011431
  • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ