เผยแพร่สินค้าของคุณ
G6432 Wall-mounted pre-rinse set with mixer and telescopic spout
DELABIE

G6432 Wall-mounted pre-rinse set with mixer and telescopic spout

Complete pre-rinse set with bib tap suitable for intensive use in professional kitchens.

Wall-mounted F3/4" mixer with 150mm centres with:

- valve heads with control knobs.

- non-return valves integrated in the mixer.

Bib tap with telescopic, swivelling spout L. 200-290mm.

- 20 lpm flow rate at the outlet.

- valve heads with control knobs.

White hand spray with adjustable jet with 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433000).

Scale-resistant hand spray with shock-resistant tip.

White, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m.

3/4" stainless steel column.

Adjustable wall bracket.

Stainless steel spring guide.

30-year warranty.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.G6432
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pre-rinse sets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)844
  • กว้าง (มิลลิเมตร)194
  • ความลึก (มิลลิเมตร)520
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองPVC
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.05
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011614
  • ชื่อ ETIMLarge kitchen mixing tap
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ