เผยแพร่สินค้าของคุณ
G65602 Deck-mounted twin hole mixer - 45 lpm
DELABIE

G65602 Deck-mounted twin hole mixer - 45 lpm

Deck-mounted twin hole mixer, M1/2" with 100 - 240mm adjustable centres. Swivelling, tubular spout Ø 22mm H. 250mm L. 200mm with star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with control knobs. Flow rate 45 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. Chrome-plated brass body and spout. Reinforced fixings. Can be installed close to the splashback. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.G65602
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Kitchen Water Controls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)319
  • กว้าง (มิลลิเมตร)290
  • ความลึก (มิลลิเมตร)237
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1703
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ