เผยแพร่สินค้าของคุณ
G6632 Pre-rinse set with mixer
G6632 Pre-rinse set with mixer
    DELABIE

    G6632 Pre-rinse set with mixer

    Complete pre-rinse set with bib tap. Suitable for intensive use in professional kitchens. Single hole deck-mounted mixer with: - valve head with control knobs. - F3/8" flexible connectors and non-return valves. - reinforced fixing via 2 threaded rods and back-nuts. Bib tap with: - telescopic, swivelling spout L. 200 - 290mm with 20 lpm flow rate at the outlet. - valve head with control knob. White hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433000). Scale-resistant hand spray and shock-resistant tip. White, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.G6632
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pre-rinse sets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1162
    • กว้าง (มิลลิเมตร)155
    • ความลึก (มิลลิเมตร)520
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.68
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011614
    • ชื่อ ETIMLarge kitchen mixing tap
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ