เผยแพร่สินค้าของคุณ
2526T2 Single hole deck-mounted mixer
2526T2 Single hole deck-mounted mixer
    DELABIE

    2526T2 Single hole deck-mounted mixer

    Single hole deck-mounted mixer, flexible has no retainer, flexible H. 535mm maximum. Mechanical mixer with flexible swivelling hand spray with smooth interior and hygienic flow straightener. Ø 35mm ceramic cartridge. Flow rate 9 lpm at 3 bar. Slimline control lever. Chrome-plated brass body. PEX flexibles F3/8" with filters and non-return valves. Reinforced fixings. Mixer suitable for intensive use in professional kitchens. Mixer with 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2526T2
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Kitchen Water Controls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)468
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)303
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1160
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ