เผยแพร่สินค้าของคุณ
2565T5EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2565T5EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

Deck-mounted SECURITHERM basin mixer with pressure-balancing. Single hole, single control mixer with fixed spout H. 205mm L. 170mm. Tall mixer with BIOSAFE hygienic outlet suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Anti-scalding safety: HW flow reduces if CW supply fails (and vice versa). Stable temperature regardless of pressure and flow rate variations in the system. Ø 35mm ceramic cartridge with pressure balancing with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors (reduces bacterial development). Thermal shocks are possible without removing the control lever or shutting off the cold water. Flow rate regulated at 5 lpm. Chrome-plated brass body and base. Hygiene control lever L. 185mm requires no manual contact. PEX flexibles F3/8" with filters and non-return valves. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mechanical mixer with pressure-balancing ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2565T5EP
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)331
  • กว้าง (มิลลิเมตร)50
  • ความลึก (มิลลิเมตร)211
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1343
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 19 15
  • OmniClass TitlePressure Balanced Faucet Mixing Valves

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ