เผยแพร่สินค้าของคุณ
2621MINIEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer
2621MINIEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer
2621MINIEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2621MINIEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer

    Deck-mounted mechanical basin mixer with pressure-balancing. Single hole mechanical mixer H. 50mm L. 80mm. No spout: hygienic flow straightener integrated into the body. Ø 35mm ceramic cartridge with pressure-balancing and pre-set maximum temperature limiter. Anti-scalding safety: HW flow rate is reduced if CW supply fails (and vice versa). Stable temperature regardless of pressure and flow rate variations in the system. Securitouch thermal insulation prevents burns. Thermal shocks are possible without removing the control lever or shutting off the cold water supply. Mixer body with smooth interior and very low water volume (reduces bacterial development). Flow rate limited to 4 lpm at 3 bar. Solid control lever. No pop-up waste. PEX flexibles F3/8" with rotating unions with filters and non-return valves. Fixing reinforced by two stainless steel rods. Mechanical mixer with SECURITHERM pressure-balancing ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty. Also available with copper tails.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2621MINIEP
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)179
    • กว้าง (มิลลิเมตร)53
    • ความลึก (มิลลิเมตร)254
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)806
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Faucets
    • OmniClass Number23-31 11 19 15
    • OmniClass TitlePressure Balanced Faucet Mixing Valves

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ