เผยแพร่สินค้าของคุณ
493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
    DELABIE

    493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer

    Wall-mounted electronic basin mixer, kit 2/2: 230/6V recessed mains supply. Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the mixer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after last use). Presence detection sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated stainless steel body L. 160mm. Cap fixed in place by 2 concealed screws. Stopcocks. Wall-mounted. Recessed inlets ½". Top or bottom supply. Anti-blocking security. Side temperature control with adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with nanny joint for recessed inlet, reference: 484012
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.493400
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)55
    • กว้าง (มิลลิเมตร)70
    • ความลึก (มิลลิเมตร)220
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1328
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ