เผยแพร่สินค้าของคุณ
5050P2 Straight stainless steel grab bar, bright, Ø 32mm, 300mm
DELABIE

5050P2 Straight stainless steel grab bar, bright, Ø 32mm, 300mm

Straight grab bar for people with reduced mobility. Tube Ø 32mm, 300mm centres. For use as a handrail and grab or support bar for WCs, showers or baths. Straight grab bar made from bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel with UltraPolish bright polished finish, non-porous uniform surface for easy maintenance and hygiene. Plate welded to the tube by invisible bead weld (process exclusive to ArN-Securit). 40mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Fixings concealed by a 3-hole cover plate, 304 stainless steel, Ø 72mm. Fixing plates and cover plates in 304 stainless steel. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Tested to over 250kg. Maximum recommended user weight: 170kg. 30-year warranty. CE marked.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5050P2
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (10)