เผยแพร่สินค้าของคุณ
5081N Angled Nylon grab bar 135°, white, anti-bacterial, 400 x 400mm
DELABIE

5081N Angled Nylon grab bar 135°, white, anti-bacterial, 400 x 400mm

Angled grab bar 135°, Ø 32mm, for people with reduced mobility. Angled grab bar made from bright white HR Nylon. For use as a handrail (horizontal part) or as a grab bar (135° part) for WCs, showers or baths. NylonClean anti-bacterial treatment: optimal protection against bacterial and mould development. Universal for either left or right side. Suitable for intensive use in public places or the healthcare sector. High strength polyamide (Nylon): with 2mm reinforced steel core treated against corrosion. Uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Good resistance to chemical products and cleaning. Anti-UV treatment: prevents yellowing. Warm to the touch. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. 3 fixing points prevent the hand from getting trapped wrist and simplify installation. Concealed fixings, secured to wall by a 6-hole plate, Ø 73mm. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Dimensions: 400 x 400mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5081N
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-04-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)357
  • กว้าง (มิลลิเมตร)759
  • ความลึก (มิลลิเมตร)70
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักNylon
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1613
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ