เผยแพร่สินค้าของคุณ
510223 Mirror cabinet with 4 functions
DELABIE

510223 Mirror cabinet with 4 functions

Mirror cabinet with 4 functions: mirror, automatic soap dispenser and tap and electronic hand dryer.
304 stainless steel designer cabinet with a matte black melanime finish, without strip.
Touch-free for improved hygiene: soap dispenser, tap and hand dryer are activated automatically when hands are detected by infrared sensor.
Quick and easy to install:
- A single electrical connection for all the elements: mains supply with 230V / 50-60 Hz.
- Connects to the water supply from the top or from inside the cabinet.
- Water connection in M3/8".
- Concealed fixings. Mirror cabinet supplied with stainless steel screws for concrete or reinforced wood.
- Adjustable hinges.
Unit with 4 functions:
4mm thick glass mirror with illuminated pictograms.
Automatic soap dispenser:
- No-waste pump dispenser
- Large capacity tank: 5 litres.
- Suitable for vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000mPa.s or 3,000cP, or specific foam soap.
Electronic basin tap*:
- Reduced stagnation solenoid valve.
- Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm.
- Scale-resistant flow straightener.
- Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use).
- Stopcock.
- Adjustable sensor (±10°) for auto-detection.
Air-pulse hand dryer:
- High-speed.
- Pulsed air at 360km/h. Airflow: 39 l/second.
- Low energy consumption: 1350W.
- Noise level: 70 dBA.
- Class I, IP23.
- 3-year warranty.
Basin lit by the LED strip.
Vandal-resistant model with standard DELABIE key.
Anti-blocking: stops automatically if used continuously.
Internal storage shelf.
Several cabinets can be installed side-by-side to create a mirror wall: linking screws are provided.
Miror H.1000mm: facilitates use by people with reduced mobility.
Dimensions: 600 x 223 x 1,000mm.
Weight: 29kg.
Mirror cabinet with 30-year warranty.
CE marked.

* We recommend a PREMIX mixer.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.510223
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)223
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMirror Glass
  • วัสดุรองMelamine
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)29.37
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC010550
  • ชื่อ ETIMMirror
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (10)