เผยแพร่สินค้าของคุณ
510300 Comfort shower seat to hang on grab bars
DELABIE

510300 Comfort shower seat to hang on grab bars

Removable, hanging shower seat. Shower seat for people with reduced mobility. HR Comfort shower seat and backrest. Wide model. Shower seat to hang on Ø 32mm grab bars (see refs. 5481P, 5120P2 and 50505P2). Anti-bacterial treatment on seat and backrest: optimal protection against bacterial development and mould. Removable: reduces the number of shower seats in a facility, allowing installation only when required e.g. hotels or hospitals providing short-term accommodation for people with reduced mobility. Suitable for intensive use in public places or the healthcare sector. Removable solid seat made from high-resistant polymer. Uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Withstands chemical products (Betadine®) and cleaning. Anti-UV treatment. Warm to the touch. Bacteriostatic 304 stainless steel structure Ø 32mm. UltraPolish bright polished structure. Adjustable screw jacks guarantee a good horizontal position. Large protective caps prevent damage to the wall. Dimensions: 590 x 420 x 510mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Removable shower seat with 30-year warranty. CE marked.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.510300
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower seat
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolymer
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary seats
  • OmniClass Number23-31 17 23
  • OmniClass TitleShower Seats

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ