เผยแพร่สินค้าของคุณ
510625P HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer, bright polished
510625P HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer, bright polished
    DELABIE

    510625P HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer, bright polished

    HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer. Robust model. Lit central nozzle focuses the pulsed air onto hands at over 360km/h. High speed electrical hand dryer: dries in 10 - 12 seconds. Choice of warm or cold air via a concealed switch. Automatic hand dryer, infrared detection. Intelligent technology: stops automatically when hands are removed. Anti-blocking: stops automatically if used continuously for more than 60 seconds. Bacteriostatic bright polished 304 stainless steel. Easy to clean: one-piece cover. Stainless steel thickness: 1mm. Airflow: 39 l/second. Air speed: 360km/h. Low energy consumption: 1,350W. 220-240V~/50/60Hz. Noise level: 70 dBA. Dimensions: 173 x 256 x 152mm. Weight: 3.1kg. Classe I, IP23. CE marked. 3-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.510625P
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-08-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)256
    • กว้าง (มิลลิเมตร)173
    • ความลึก (มิลลิเมตร)152
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3100
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC001212
    • ชื่อ ETIMHand dryer
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 25 15
    • OmniClass TitleHand Dryers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ