เผยแพร่สินค้าของคุณ
511516W Basic drop-down grab bar, white, L. 760mm
DELABIE

511516W Basic drop-down grab bar, white, L. 760mm

Basic drop-down grab bar Ø 32mm, for people with reduced mobility. Drop-down grab bar made from white powder-coated stainless steel for WCs or showers. Visible fixings, secured to wall by a 6-hole stainless steel plate. Wall plate thickness: 3.5mm. Dimensions: 760 x 300 x 100mm. 30-year warranty. CE marked. DOC M compliant.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.511516W
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-04-25
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (10)