เผยแพร่สินค้าของคุณ
5171N White Nylon drop down rail L 900 mm
5171N White Nylon drop down rail L 900 mm
    DELABIE

    5171N White Nylon drop down rail L 900 mm

    Drop down grab bar Ø 32mm, for people with reduced mobility. Drop down grab bar for WCs or showers. Allows side access in the raised position. In the lowered position use as a grab bar, as a support for standing up and for assisting movement, for WCs or showers. Retained in upright position. Slowed down descent. Drop down grab bar in bright white HR Nylon. NylonClean anti-bacterial treatment: optimal protection against bacterial and mould development. Suitable for intensive use in public places or the healthcare sector. High-strength polyamide (Nylon) and polymer: with 2mm reinforced steel core treated against corrosion. Uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Good resistance to chemical products and cleaning. Anti-UV treatment: prevents yellowing. Warm to the touch. Fixings concealed by a 4mm thick 304 stainless steel cover plate. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Dimensions: 900 x 230 x 105mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight 135kg. 30-year warranty. CE marked. DOC M compliant.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5171N
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)230
    • กว้าง (มิลลิเมตร)105
    • ความลึก (มิลลิเมตร)901
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักNylon
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2150
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHandrails
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ