เผยแพร่สินค้าของคุณ
H9768TP SECURITHERM thermostatic shower mixer
DELABIE
Archived

H9768TP SECURITHERM thermostatic shower mixer

SECURITHERM dual control thermostatic shower mixer. Thermostatic mixer with no non-return valves on the inlets (reduced bacterial proliferation). No risk of cross flow between hot and cold water. Mixer with anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold water supply fails. Prevents cold showers: shuts off automatically if hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant thermostatic cartridge for temperature adjustment. ¼-turn ceramic head for flow rate adjustment. Temperature control up to 43°C. Maximum temperature limiter pre-set to 38°C. Thermal shocks are possible without shutting off the cold water. Flow rate limited to 9 lpm at 3 bar. ERGO controls. M½" shower outlet. F¾" inlets with integrated filters. Mixer with inline STOP/CHECK wall connectors M1/2" M3/4". Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Shower mixer with 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H9768TP
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)75
  • กว้าง (มิลลิเมตร)259.78
  • ความลึก (มิลลิเมตร)104.52
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1656.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers