เผยแพร่สินค้าของคุณ
Soft Care Sensations
Diversey

Soft Care Sensations

Soft Care Sensations is a revolution inPErsonal care systems for lodging and leisure environments which conveys an image of style and exclusivity enhancing the image of your hotel. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7518149
  • Product familyDispensers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soft Care Sensations
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)158
  • กว้าง (มิลลิเมตร)101
  • ความลึก (มิลลิเมตร)85
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815