เผยแพร่สินค้าของคุณ
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems

    • An unrivalled automatic sliding door operator
    • Outstanding user convenience and unique operational behaviour characterize the automatic sliding door operator CS 80 MAGNEO. The door is driven by the magnetic and thus contactless shear wave of a linear DC motor. The CS 80 MAGNEO thus offers the twin benefits of almost silent operation and the ultimate in reliabilty.
    • Available in 3 standard sizes and opening with from 665mm to 1125mm
    • Dimension 62 / 75mm Height, 60 mm Width
    • Max. Panelweight 80 Kg
    • Tested DIN EN 1527
    • Adjustable hold-open times and speed
    • Ideal for private living areas and offices
    • Type-tested in compliance with DIN 18650, ANSI und BSI
    • Benefits: Modular system, Simple installation, easy operation, Long operating life due to innovative technology, Easy mounting and comissioning due to Plug&Play technology, The system allows virtually any door to be configured as an automatic sliding door
    dormakaba - www.dormakaba.com
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CS80-MAGNEO
    • Product familyOpening & Closing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Door Operators
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)75
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4690
    • ความลึก (มิลลิเมตร)63
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoor openers
    • UNSPSC code30171512
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor