เผยแพร่สินค้าของคุณ
dormakaba BST Special Line Curved Sliding Door - Entrance Systems
dormakaba BST Special Line Curved Sliding Door - Entrance Systems
dormakaba BST Special Line Curved Sliding Door - Entrance Systems
dormakaba BST Special Line Curved Sliding Door - Entrance Systems
dormakaba BST Special Line Curved Sliding Door - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba BST Special Line Curved Sliding Door - Entrance Systems

    dormakaba's BST Special Line curved sliding doorsets will provide your entrance area with an enticing and individual atmosphere. The doors can be designed as outwardly or inwardly curved half-circles and segments, as full-circle configurations, and even as oval and double-segment units – almost anything is possible.

    • Attractive fine frame profiles
    • Wide range of modular components and various operation modes
    • Curved sliding door for clear passage widths from 1,000 to 2,500 mm
    • Capable of handling door weights of up 130 kg per panel
    • Maximum user convenience
    • Extremely versatile allowing plenty of scope for architectural creativity
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Curved-Sliding-Door-BST
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย