เผยแพร่สินค้าของคุณ
Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro
Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro
Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro
Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro
    dormakaba

    Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro

    • Manual Sliding Door System
    • Robust clamp-type carriers designed for glass or timber panels up to 120 kg. The visible system surface and finish is achieved on the basis of clip-on cover profiles.
    • Max. sliding panel weight 80 kg (Syncro version) / 120 kg (glass or timber panels with two carrier) / 150 kg (glass panels with three carriers)
    • Glass thicknesses sliding panel 8 mm, 10 mm and 12 mm
    • Timber thickness sliding panel from 26 mm to 35 mm
    • Dimensions Height 143 mm, Width 52/73 mm
    • Clamp-type fittings – no glass preparation required
    • End stop and holder
    • Syncro feature: Opening one panel automatically opens the other
    • Benefits: With clamp-type fittings, the need to drill and cut the glass is eliminated, Fast and simple fitting, saving time and money, particularly suitable for applications in which convenience needs to be married to style
    dormakaba - www.dormakaba.com
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RS-120
    • Product familyInterior Glass
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Door Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor