เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoFlat 12/80ZR
DUCO

DucoFlat 12/80ZR

DucoFlat 80 SR series have been specifically engineered for integration in the fixed and sliding panes of a sliding window or a sliding door. The window ventilator features just 80 mm glass reduction.

สเปคสินค้า
    • Completely flat vent
    • Suitable for installation in the sliding and fixed panes of a sliding window or sliding door
    • Glass reduction 80 is superb
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ducoflat-80-zr
  • Product familyWindow Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Standard Window Vents
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPolyester
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Non Mechanical Ventilation
  • รหัส ETIMEC001142
  • ชื่อ ETIMWindow ventilator

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง