เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoFlex Muurdoorvoer D160
DUCO

DucoFlex Muurdoorvoer D160

The DucoFlex Wall feed-through can be used as a supply and extraction point with very low pressure losses. The fitted flange with a diameter of 160 provides a quick and air-tight connection to the DucoFlex ISO D160 pipes without any need for connecting pieces. The pre-fitted condensation strip prevents possible undesired deposits of dripping condensation water. The sleek design and white or black colour enable the unit to be used discretely in any type of façade.

สเปคสินค้า
    • Connection diameter (mm): 160
    • Transit diameter: depending on the applied supply or extraction pipes
    • Very low pressure losses (seegraphs)
    • Equipped with pre-mounted drip lip
    • Scope of application: vertical wall
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ducoflex-muurdoorvoer-d160
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)310
  • กว้าง (มิลลิเมตร)285
  • ความลึก (มิลลิเมตร)300
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.95
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG015240
  • ชื่อ ETIMAir inlet/extraction units

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)