เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoScreen Top 120 FIX
DUCO

DucoScreen Top 120 FIX

The DucoScreen Top 120 is an external sun shading system that is invisibly integrated behind the cavity wall. The fabric screen can be easily removed from the inside. Installation on the frame can be carried out in advance in the workshop or after the frame has been installed on-site.

Thanks to its wind-resistant “FIX” version, the sun shading system can be used up to wind force 10 and is therefore suitable for medium-rise building projects. In this version, the bottom rail connects to the sill using a patented zipper-guided system. In addition, the fabric screen also keeps insects out when windows are open, provided the screen is lowered.

In combination with the DucoTwin 120 “ZR” (AK), the DucoScreen Top 120 ensures a uniform façade appearance.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ducoscreen-top-120-fix
  • Product familyTextile Sun Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Screens Without Ventilation
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Non Mechanical Ventilation
  • IFC classificationWindow
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07
  • Uniclass 2015 DescriptionBlinds and shading devices

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม

สินค้าใกล้เคียง