เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoVent Premium Trim
DUCO

DucoVent Premium Trim

The DucoVent Premium Trim is a vent that can be finished neatly against the ceiling. The vent can be used for both supply and extraction. Thanks to a minimal mounting height and paintable visible parts, the valve virtually merges into the ceiling. The well-thought-out design ensures a diffuse air supply via the Coanda effect, thus guaranteeing optimum comfort. Aesthetics and quality in one product! A perfect combination with DUCO's high-quality ventilation solutions!

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ducovent-premium-trim
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)70
  • กว้าง (มิลลิเมตร)145
  • ความลึก (มิลลิเมตร)145
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.14
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC011497
  • ชื่อ ETIMVentilation valve

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (27)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)