เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duda Solar 200 Liter Water Heater Active Split System
Duda Solar - Duda Diesel

Duda Solar 200 Liter Water Heater Active Split System

Split Tank High Pressure Solar Water Heater System Weather Resistant Closed Loop System OG-100 SRCC Certified - Eligible for 30% Government Tax Rebate (Currently good until 2016). For more information on how active solar water heater systems work, please read the Duda Energy Article on Active Solar Water Heating Systems. This Solar System Includes: Duda Solar 14mm heat Pipe Solar Water Collector(s) 45° Stand - Please notify us if you prefer the 37° or slope roof stand (slope surcharges apply), Food grade stainless steel solar water storage tank Working Station (circulation pump, controller, expansion tank, pressure gauge, pressure relief valve, tempering valve), Automatic Air Vent (for purging air from top-most portion of the system), food grade inhibited propylene glycol, Thermostatic mixing valve (for prevention of scalding), Submersible Water pump (for initial air purge/charging of fluid into system).

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • -20 Duda Solar Vacuum Tubes, Stainless Steel Water Tank, Working Station with Controller & Pump

    -Automatic Air Vent, Submersible Water Pump (for system charging), Thermostatic Mixing Valve

    -2 Gallons of Food Grade Inhibited Propylene Glycol

    -Requires: Plumbing from tank to collector, speaker wire for sensors, other typical plumbing supplies

    -OG-100 SRCC Collector Certified, Eligible for 30% Federal Tax Rebate

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Duda-Solar-200-Liter-Water-Heater-Active-Split-System
  • Product familySolar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Heater System
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • UNSPSC nameSolar heating units
  • UNSPSC code40101807
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 56 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Solar Collectors
  • OmniClass Number23-33 53 00
  • OmniClass TitleSolar Water Heating Equipment

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)