เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duda Solar 30 Tube Water Heater Collector 45° Frame
Duda Solar 30 Tube Water Heater Collector 45° Frame
    Duda Solar - Duda Diesel

    Duda Solar 30 Tube Water Heater Collector 45° Frame

    Duda Solar Water Heater Collectors are the most efficient solar collectors on the market. The evacuated tubes retain heat much better than flat panel collectors and therefore can work much more efficiently in cold climates. They also have a unique capability of obtaining higher efficiencies while the sun is at an angle in the east or west through passive tracking in the tubes. SRCC Certified and eligible for the 30% Federal Tax Rebate. May also be used with Duda Solar Aluminum Reflectors.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • -Model Number: DS-SC5814-30T-45deg

      -Hailstone Resistance: up to φmm (1"), Max Operating Pressure: 87psi, Max Flow Rate: 5.25 gpm

      -14mm TU1 Copper Heat Pipes, Manifold insulation: 45mm 93 Kg/m^3 Rockwool, Rated Best Heat Retention

      -φ58mm x 1800mm Three-Target Cu/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)/ALN Vacuum Tubes, High Boron Silicon 3.3 Glass

      -Sun Absorption Efficiency: 93-96%, Vacuum Rating: Less than 5.0 x 10^3 Pa, Lifespan:70% @ 15 Years

      -OG-100 SRCC Certificate Number: 10001880, Eligible for 30% Federal Tax Rebate, Winter Resistant

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duda-Solar-30-Tube-Water-Heater-Collector-45degree-Frame
    • Product familySolar
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Heater Collector
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCopper
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
    • UNSPSC nameSolar heating units
    • UNSPSC code40101807
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Solar Collectors
    • OmniClass Number23-33 53 00
    • OmniClass TitleSolar Water Heating Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)