เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duda Solar 30 Tube Water Heater Pool Collector
Duda Solar - Duda Diesel

Duda Solar 30 Tube Water Heater Pool Collector

Solar water pool collectors are unpressurized solar collectors meant to heat the pool water directly. Cold water enters into the manifold from the pool, sinks to the bottom of the tube, and once heated a little bit, will rise back up to the top of the manifold and exit with the water flow. Pool collectors are the most efficient way to heat water because they come in direct contact with the heated surface in the tube and operate at low temperatures which will allow for minimal heat loss through the tubes and manifold, if any at all.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • -Model Number: DS-SC58P-30T

    -Hailstone Resistance: up to φmm (1"), Max Operating Pressure: 4psi

    -316L Stainless Steel Inner Manifold for high chlorinated water corrosion resistance

    -φ58mm x 1800mm Three-Target Cu/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)/ALN Vacuum Tubes, High Boron Silicon 3.3 Glass

    -Sun Absorption Efficiency: 93-96%, Vacuum Rating: Less than 5.0 x 10-3. Pa, Lifespan:70% @ 15+ Years

    -1" Male NPT Inlet/Outlet Ports, Easy to dissasemble

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Duda-Solar-30-Tube-Water-Heater-Pool-Collector
  • Product familySolar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Heater Pool Collector
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • UNSPSC nameSolar heating units
  • UNSPSC code40101807
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 56 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Solar Collectors
  • OmniClass Number23-33 53 00
  • OmniClass TitleSolar Water Heating Equipment

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)