เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hand Dryer Recessed Combination Range
Hand Dryer Recessed Combination Range
Hand Dryer Recessed Combination Range
    Dudley Industries Ltd

    Hand Dryer Recessed Combination Range

    Recessed washroom hand dryer

    The DI Recessed range utilises the space available in a wall cavity to recess washroom dispensers.  This idea works particularly well in small washrooms where wall mounted dispensers, dryers and bins protrude into the usable space.  They also work well in highly stylised environments working with the chosen décor scheme.

    Each dispenser requires 100mm recess and the front face protrudes just 16mm

    Works as a standalone unit or use in combination with other dispensers to meet the needs of each individual washroom.  Choose from Paper Towel Dispensers, Hand Dryer and Waste Bin.

    Manufactured from Stainless Steel with a brushed finish

    Front face opens to access hand dryer for servicing

    Locked 

    CE Approved

    สเปคสินค้า
    • Material: Stainless Steel

      Finish: Brushed

      Width: 382mm

      Height: 579mm

      Depth: 116mm

      Recessed depth: 100mm

      Surface mounted depth: 16mm

      Product Code: 92282SS

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hand-dryer-dispenser-recessed-combi-DI-range
    • Product familyWashroom Dispensers - Recessed
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed Range
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)579
    • กว้าง (มิลลิเมตร)382
    • ความลึก (มิลลิเมตร)116
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHand driers
    • OmniClass Number23-31 25 15
    • OmniClass TitleHand Dryers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย