เผยแพร่สินค้าของคุณ
Paper Towel Dispenser Centrefeed PLASMA Range
Dudley Industries Ltd

Paper Towel Dispenser Centrefeed PLASMA Range

Stylish, fully seam welded centrefeed paper towel dispenser manufactured in stainless steel.

Available with brushed finished.

Recessed, locking mechanism secures and protects the contents from pilfering and contamination.

Easy to unlock and the cover hinges forward for ease of re-filling and simply snap locks in place on closing.

สเปคสินค้า
  • Lock:  Recessed

    Material: Stainless Steel

    Finish: Brushed

    Width: 211mm

    Height: 388mm

    Depth: 216mm

    Product Code: Brushed 78037SS

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.paper-towel-dispenser-centrefeed-DI-plasma-range
  • Product familyWashroom Dispensers - Plasma Range
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washroom Dispensers - Plasma Range
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)388
  • กว้าง (มิลลิเมตร)211
  • ความลึก (มิลลิเมตร)216
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
  • OmniClass Number23-21 43 15 25
  • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย