เผยแพร่สินค้าของคุณ
Soap Dispenser Dementia Safeguard Range
Dudley Industries Ltd

Soap Dispenser Dementia Safeguard Range

Bulk Fill / Top Up soap dispenser, with large 1L reservoir for your choice of soap formulation.

Working in-conjunction with a wall plate, this dispenser uses strong colour contrasts to help distinguish it from the washroom décor for ease of identification. This is particularly useful for users living with Dementia. One of the symptoms of dementia is the reduced ability to detect contrasts in colour which can often make a washroom a confusing space.  The use of strong colour helps the users maintain their independence for as long as possible.

The dispenser works on it's own or with the wall plate to create higher contrast.

Easy for staff to refill.

Recessed lock protects the contents.

Manufactured from high grade stainless steel for robustness and durability and powder coated to achieve depth of colour.

Supported by 10 Warranty.

Available as Blue Dispenser and White Wall plate and vice versa

สเปคสินค้า
  • Material: Stainless Steel

    Finish: Powder Coated

    Dispenser:

    Width: 120mm

    Height: 280mm

    Depth: 97mm

    Wallplate:

    Width: 191mm

    Height: 345mm

    Depth: 10mm

    Product Code: 50060WB (White Dispenser / Blue Wall Plate) or 50060BW (Blue Dispenser / White Wall Plate)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.soap-dispenser-Dementia-DI-Safeguard-range
  • Product familyWashroom Dispensers - Soap Dispensers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washroom Dispensers - Soap Dispensers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)345
  • กว้าง (มิลลิเมตร)191
  • ความลึก (มิลลิเมตร)99
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย