เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - REVOLED X EVO
EAE Lighting - REVOLED X EVO
EAE Lighting - REVOLED X EVO
    EAE Group
    Archived

    EAE Lighting - REVOLED X EVO

    REVOLED-X EVO IP66, which stands out with its body design that offers ease of installation and assembly, meets the lighting needs of industrial facilities, aviation and airports, logistics facilities and sports facilities in the best way with its fixture efficiency up to 150lm/W and its long service life.
    สเปคสินค้า
    • Housing: Aluminum Profile Body

      Diffuser: Tempered Glass with Safety Film

      Optic Angles: 30° / 60° / 90° / 30°-90°

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK08 / IK09

      Input Voltage: 220-240V AC

      Power: 68 W / 90 W / 132 W / 142 W / 197 W / 236 W / 260 W / 330 W / 338 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -25 °C / +40 °C

      Housing Colors: S 23164 (Smoked Anthracite)

      Installation: Surface Mounted

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.revoled_x_evo
    • Product familyEAE Lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์High Bay - Low Bay
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)