เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting -- VLX ETANJ V.2
EAE Group
Archived

EAE Lighting -- VLX ETANJ V.2

4.7 จาก 5 ดาว4.7(9 รีวิว)

 VLX LED is economic and optimal lighting solution for projects which need both economy and energy efficiency.It has variable lumen output and lenght options,PC or metal cover locking clips.

สเปคสินค้า
  • Housing               :              Polycarbonate Body (RAL 9003), metal clips

    Diffuser               :              Polycarbonate Opal Cover

    Light Source       :              Mid Power LED

    Power   :              28 W / 38 W / 55 W

    Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

    CRI         :              >80

    IP          :              IP65 Installation         :              Surface mounted

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vlx_etanj_v2
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Etanj
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (5)