เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eco-Worthy 100W Monocrystalline Solar Panel
Eco-Worthy

Eco-Worthy 100W Monocrystalline Solar Panel

This 100W monocrystalline solar panel with its high power output and the robust design the right solution for a stand-alone system. Even on cloudy days, the solar panel delivers a high energy yield. The panel is covered by a special tempered glass to protect against environmental conditions such as hail, snow, and ice. The panel frame made of anodized aluminum ensures stability.

Features:

  • Easy installation with pre-drilled hole.
  • By-Pass diode minimized the impact of shade.
  • Waterproof IP-65 rated junction box: advanced water and dustproof level (complete protection against environmental particles and low-pressure water jets).
  • Resistance to salt corrosion and humidity.
  • Corrosion-resistant aluminum frame for extended outdoor use, allowing the panels to last for decades as well as withstand high winds (2400Pa) and snow loads (5400Pa).
  • Lightweight anodized aluminum frame and reinforced safety and anti-reflection coated glass 3.2mm thick (tempered + patterned).

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Specification

    Rated power: 100W
    Voc: 21.6V
    Vop: 18V
    Short circuit current (Isc): 6.11A
    Working current (Iop): 5.55A
    Output Tolerance: ±3%
    Temperate coefficient of Isc (010+/- 0.01 )%/ ℃
    Temperate coefficient of Voc - (0.38 +/-0.01 )%/ ℃
    Temperate coefficient of power Voc -0.47%/℃
    Temperature range: -40℃ to +80℃
    Frame: Heavy duty aluminum
    Kind of glass and its thickness: Low Iron, high transparency tempered glass of 3.2mm
    SLA Battery Voltage: 12V
    Dimensions (L x W x H)mm: 1010mm*510mm*35 mm(39.8*20.1*1.4 In)
    Weight: 8.6kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Eco-Worthy-100W-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Product familySolar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Panel
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)39.8
  • กว้าง (นิ้ว)20.1
  • ความลึก (นิ้ว)1.4
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • UNSPSC nameSolar heating units
  • UNSPSC code40101807
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Instrumentation
  • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
  • OmniClass TitleSolar Panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)