เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eco-Worthy 150W Semi Flexible Solar Panel
Eco-Worthy

Eco-Worthy 150W Semi Flexible Solar Panel

Perfect for RV using, solar panel size 53.3"x27.2"x0.08" with lightweight 7.94lbs. Flexible Panel contains 32 efficient solar cells. It can be curved to a maximum 30 degree arc. Sealed waterproof junction box within diode, makes charging battery safer and a pair of 39.3 inches cables with MC4 connectors make install easily. This panel is a good choice for curved surfaces of RV, boat,sailboat, yacht,truck, car, coach, cabin, camper , tent , trailer, golf cart or any other irregular surface.
Low cost and convenient install by Caravan Adhesive(doesn't include). Install on RV, the solar panel is sleek and barely noticeable.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Specification

    Max Power (Pm): 150W
    Power Tolerance: ±3%
    Max-Power Voltage (Vm): 17.5V
    Max-Power Current (Im): 8.58A
    Open Circuit Voltage(Voc): 20.42V
    Short Circuit Current (Isc): 9.12A
    Isc Temperature coefficient: +0.03%/°c
    Voc Temperature coefficient: -0.30%/°c
    Pm Temperature coefficient: -0.39%/°c
    Im Temperature coefficient: +0.05%/°c
    Vm Temperature coefficient: -0.38%/°c
    Operating Temperature: -40°c to +70°c
    Cable length: 900mm/35.4inches
    Max-System Voltage(VDC): 1000V
    Dimension: 1353*690*2mm (53.3"x27.2"x0.08")
    Weight includes package: 7.94lbs (3.6kg)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Eco-Worthy-150W-Semi-Flexible-Solar-Panel
  • Product familySolar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Panel
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)53.3
  • กว้าง (นิ้ว)27.2
  • ความลึก (นิ้ว)0.08
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • UNSPSC nameSolar heating units
  • UNSPSC code40101807
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Instrumentation
  • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
  • OmniClass TitleSolar Panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)