เผยแพร่สินค้าของคุณ
R-Series Remote Annunciators
Edwards

R-Series Remote Annunciators

Overview
Edwards R-Series Annunciators are high-performance remote annunciators that provide status indication and common controls for compatible fire alarm control panels, including iO-Series small analog fire alarm systems. This family of annunciators offers LCD or LED annunciation. Models are available with and without common controls.

There are three R-Series annunciator models, plus an LED-based expander. Up to two expanders can be connected to any annunciator. The expander includes 24 pairs of LEDs that extend the capabilities of any of the annunciators.

All annunciator models include status LEDs and an internal buzzer. Two models have an LCD text display, and one has 16 pairs of LEDs for zone annunciation. LCD models feature a large back-lit, four by twenty character per line, super-twist liquid crystal display.

R-Series annunciators and expanders are mounted on a standard 4-inch square electrical box, using the included mounting ring. They can also be surface mounted in locking steel enclosures. Three different enclosures are available. A keyswitch and graphic annunciator interface is available for R-Series annunciator applications. The keyswitch enables or disables common controls. The graphic annunicator interface cards supports 32 LEDs and 16 switches on the graphic panel display.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.edwards-utc-014
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Detection, Monitoring and Alarm
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationAlarm
  • รหัส ETIMEG000056
  • ชื่อ ETIMFire protection systems
  • UNSPSC nameFire alarm systems
  • UNSPSC code46191505
  • Uniclass 2015 CodePr_75_75_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFire alarm detection devices and control equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClass Number23-29 31 11
  • OmniClass TitleFire Alarm Annunicator Panels
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (17)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (33)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)