เผยแพร่สินค้าของคุณ
230V-Rauchwarnmelder Ei3016
230V-Rauchwarnmelder Ei3016
    Ei Electronics KG

    230V-Rauchwarnmelder Ei3016

    สเปคสินค้า
    • Abmessungen

      Breite150 mm
      Länge150 mm
      Tiefe55 mm
      Gewicht336 g

      Eigenschaften

      Einsatztemperatur-10 bis +40°C
      Lagertemperatur-10 bis +40°C
      Sensortypphotoelektrischer Sensor
      Signalgeberpiezoelektrischer Schallgeber
      Schalldruck85 dB(A) in 3 m Abstand
      Feuchtigkeit15 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Betauung), auch geeignet für typische Badezimmerbedingungen
      Überwachungsbereich≤ 60 m²
      Stromversorgung230V AC
      Batterielebensdauer10 Jahre
      Gehäusefarberein weiß, annähernd RAL 9010
      GehäusematerialKunststoff, UL94 V0 klassifiziert

      Vernetzung

      Draht31 Geräte (davon bis zu 12 Melder je Gruppe empfohlen) bei max. 250 m Leitungslänge und 50 Ohm Leitungswiderstand zw. zwei Geräten
      Funkmit Funkmodul Ei3000MRF

      Qualität

      Normen / StandardsEN 14604:2005 + AC:2008
      Garantie5 Jahre Herstellergarantie


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.230v-rauchwarnmelder-ei3016
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยไอร์แลนด์
    • ผลิตโดยไอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • IFC classificationAlarm
    • รหัส ETIMEC001763
    • ชื่อ ETIMFire detector
    • Uniclass 2015 CodePr_75_75_30_65
    • Uniclass 2015 DescriptionPoint smoke detectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 46
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSmoke Detection Sensors
    • OmniClass Number23-29 29 13 11 11
    • OmniClass TitleSpot Type Photoelectric Smoke Detectors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี

    สินค้าใกล้เคียง