เผยแพร่สินค้าของคุณ
230V-Wärmewarnmelder Ei3014
230V-Wärmewarnmelder Ei3014
    Ei Electronics KG

    230V-Wärmewarnmelder Ei3014

    สเปคสินค้า
    • Abmessungen

      Breite150 mm
      Länge150 mm
      Tiefe66 mm
      Gewicht312 g

      Eigenschaften

      Einsatztemperatur-10 bis +40°C
      Lagertemperatur-10 bis +40°C
      SensortypThermistor (Fixtemperatur 58°C ±4°C)
      Signalgeberpiezoelektrischer Schallgeber
      Schalldruck85 dB(A) in 3 m Abstand
      Feuchtigkeit15 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Betauung), auch geeignet für typische Badezimmerbedingungen
      Stromversorgung230V AC
      Batterielebensdauer10 Jahre
      Gehäusefarberein weiß, annähernd RAL 9010
      GehäusematerialKunststoff, UL94 V0 klassifiziert

      Vernetzung

      Draht31 Geräte (davon bis zu 12 Melder je Gruppe empfohlen) bei max. 250 m Leitungslänge und 50 Ohm Leitungswiderstand zw. zwei Geräten
      Funkmit Funkmodul Ei3000MRF

      Qualität

      Normen / StandardsBS 5446-2:2003
      Garantie5 Jahre Herstellergarantie



    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.230v-warmewarnmelder-ei3014
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยไอร์แลนด์
    • ผลิตโดยไอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • IFC classificationAlarm
    • รหัส ETIMEC001763
    • ชื่อ ETIMFire detector
    • Uniclass 2015 CodePr_75_75_30_64
    • Uniclass 2015 DescriptionPoint heat detectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Detection Sensors
    • OmniClass Number23-29 29 13 13 11
    • OmniClass TitleFixed Temperature Heat Detectors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี

    สินค้าใกล้เคียง