เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rauchwarnmelder Ei650i
Rauchwarnmelder Ei650i
    Ei Electronics KG

    Rauchwarnmelder Ei650i

    Der Ei650i von Ei Electronics ist ein stand-alone Rauchwarnmelder mit integrierter 10-Jahres-Batterie. Er gehört zur Produktfamilie des mehrfachen Testsiegers bei Stiftung Warentest "Ei650".

    สเปคสินค้า
    • Abmessungen

      Breite115 mm
      Länge115 mm
      Tiefe50 mm
      Gewicht185 g

      Eigenschaften

      Einsatztemperatur-10 bis +40°C
      Lagertemperatur-10 bis +40°C
      Sensortypphotoelektrischer Sensor
      Signalgeberpiezoelektrischer Schallgeber
      Schalldruck85 dB(A) in 3 m Abstand
      Feuchtigkeit15 % bis 95 % rel., keine Betauung
      SchutzgradIP20
      Überwachungsbereich≤ 60 m²
      Stromversorgung3V-Lithiumbatterie
      Batterielebensdauermind. 10 Jahre
      Gehäusefarberein weiß, annähernd RAL 9010
      GehäusematerialKunststoff, UL94 HB klassifiziert

      Qualität

      Normen / StandardsEN 14604:2005 + AC:2008; vfdb 14/01
      Zulassung

      Kriwan 1772-Q-220530

      Garantie5 Jahre Herstellergarantie
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ei650i-rauchwarnmelder
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยไอร์แลนด์
    • ผลิตโดยไอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • IFC classificationAlarm
    • รหัส ETIMEC001763
    • ชื่อ ETIMFire detector
    • Uniclass 2015 CodePr_75_75_30_65
    • Uniclass 2015 DescriptionPoint smoke detectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 46
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSmoke Detection Sensors
    • OmniClass Number23-29 29 13 11 11
    • OmniClass TitleSpot Type Photoelectric Smoke Detectors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี

    สินค้าใกล้เคียง