เผยแพร่สินค้าของคุณ
14-1C24X24-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 29" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
14-1C24X24-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 29" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    14-1C24X24-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 29" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    Dependabilt™ Stainless Steel 29" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs. Sink is manufactured from 16 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Compliance:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2
    • ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Features:

    • High-quality, 16-gauge, Type 3 stainless steel.
    • 14"-deep bowls with 3/4" coved corners.
    • One set of 8" on-center faucet holes.
    • 9" backsplash with tile ledge for easy installation.
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet.

    Keywords: Dependabilt Stainless Steel, stainless steel sinks, elkay depenbalit sinks, elkay stainless steel

    สเปคสินค้า
    • Keywords: Dependabilt Stainless Steel, stainless steel sinks, elkay depenbalit sinks, elkay stainless steel

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.14-1C24X24-0X
    • Product familyCIS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dependabilt
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)43.75
    • กว้าง (นิ้ว)29.81
    • ความลึก (นิ้ว)29
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก101
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน