เผยแพร่สินค้าของคุณ
BCR153 Elkay Celebrity® Stainless Steel 15" x 15" x 6-1/8" 3-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink
Elkay

BCR153 Elkay Celebrity® Stainless Steel 15" x 15" x 6-1/8" 3-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink

Elkay Celebrity Stainless Steel 15" x 15" x 6-1/8", 3-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink
สเปคสินค้า
  • ADA COMPLIANT: Product is ADA compliant when properly installed.

    DROP-IN INSTALLATION: Sink is designed for drop-in installation to make the sink a focal point of your room.

    20-GAUGE STAINLESS STEEL: Highest grade 20-gauge thickness and Type 304 stainless steel for everyday lasting durability, performance and finish.

    QUIET: Sound-deadening pad(s) minimizes sound and vibration for a quieter time at the sink.

    U-CHANNEL INSTALLATION: Mounting clips placed inside the channel before installation mean less time under the sink for an easier install.

    CENTER DRAIN: Drain is conveniently placed in the center of the sink.

    MADE IN THE USA: This Elkay product is proudly made in the USA.

    DRAIN OPENING: Sink drain opening measures 2".

    CABINET SIZE: Minimum cabinet size for this sink is 18".
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BCR153
  • Product familySINK
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Celebrity
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.12
  • กว้าง (นิ้ว)15
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก4.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน