เผยแพร่สินค้าของคุณ
D233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    D233211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Dayton® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink. Sink is manufactured from 22 gauge 300 series Stainless Steel with a , Satin finish, Center drain placement, and Bottom only pads

    Compliance:

    • Massachusetts MA approved
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC listed
    • IPC Listed
    • NPCC Listed

    Features:

    • ADA COMPLIANT: Product is ADA compliant when properly installed
    • 22-GAUGE STAINLESS STEEL: Commercial grade 22-gauge thickness and 300 Series stainless steel for everyday use
    • DROP-IN INSTALLATION: Sink is installed above the countertop, an ideal choice if you are not replacing the counter; has a beautifully finished rim
    • 300 SERIES STAINLESS STEEL: Sturdy design is crafted to meet the demands of everyday use
    • QUIET: Sound-deadening pad(s) minimizes sound and vibration for a quieter time at the sink
    • U-CHANNEL INSTALLATION: Mounting clips placed inside the channel before installation means less time under the sink for an easier install
    • DRAIN OPENING: Sink drain opening measures 3-1/2"
    สเปคสินค้า
    • keywords: D233212
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D233211_5_MR2
    • Product familySINK
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dayton
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)6.56
    • กว้าง (นิ้ว)21.25
    • ความลึก (นิ้ว)33
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก8.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน