เผยแพร่สินค้าของคุณ
ELXUFP3620 Quartz Luxe® 35-7/8" x 20-15/16" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink with Perfect Drain®
ELXUFP3620 Quartz Luxe® 35-7/8" x 20-15/16" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink with Perfect Drain®
ELXUFP3620 Quartz Luxe® 35-7/8" x 20-15/16" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink with Perfect Drain®
ELXUFP3620 Quartz Luxe® 35-7/8" x 20-15/16" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink with Perfect Drain®
ELXUFP3620 Quartz Luxe® 35-7/8" x 20-15/16" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink with Perfect Drain®
    Elkay

    ELXUFP3620 Quartz Luxe® 35-7/8" x 20-15/16" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink with Perfect Drain®

    Quartz Luxe® 35-7/8" x 20-15/16" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink with Perfect Drain®. Proprietary manufacturing process that combines natural quartz with high performance UV-stable acrylic resins results in an impact resistant, nonporous and heat-, scratch-, stain- and faderesistant surface. Naturally sound deadening and Rear Center drain placement.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ELXUFP3620CA0_CH0_CN0_PA0_RT0_SM0
    • Product familySINK
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Quartz Classic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)10.32
    • กว้าง (นิ้ว)20.9
    • ความลึก (นิ้ว)35.78
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักQuartz
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก48
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน