เผยแพร่สินค้าของคุณ
EWMA4820C Elkay Stainless Steel 48" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Faucets and Drain
EWMA4820C Elkay Stainless Steel 48" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Faucets and Drain
EWMA4820C Elkay Stainless Steel 48" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Faucets and Drain
    Elkay

    EWMA4820C Elkay Stainless Steel 48" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Faucets and Drain

    Elkay® has been a trusted name in stainless steel since 1920. We are proud to be America's No. 1 selling kitchen sink company. In addition, we offer prep, bar, bath and laundry sinks. Elkay commercial sinks can be found in public spaces such as classrooms, office buildings, health care facilities, parks and recreation areas and more. Available in ADA depths.

    Features:

    • 14-gauge, Type 304 stainless steel
    • 1/4" coved corners
    • 1-1/2" wide, inward-sloping top-channel rims with 2" flat front apron
    • 10" high, full-length backsplash
    • Square rim corners
    • 3-1/2" drain opening
    • Exposed surfaces are blended by hand to a uniform lustrous finish
    • Furnished with wall hanger and stainless steel support brackets
    สเปคสินค้า
    • Keywords: Multiple station, Wash sink, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EWMA4820C
    • Product familyCIS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Handwash & Lavatory
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)18
    • กว้าง (นิ้ว)20
    • ความลึก (นิ้ว)48
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก82.25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน