เผยแพร่สินค้าของคุณ
EWMA6020SACC Elkay Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain
EWMA6020SACC Elkay Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain
EWMA6020SACC Elkay Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain
    Elkay

    EWMA6020SACC Elkay Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain

    Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain. Sink is manufactured from 14-gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Center drain placement.

    Compliance:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4 (Code Compliance Sinks)
    • ADA & ICC A117.1(Code Compliance Faucets)
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 372 (lead free)
    • NSF 61
    • ASME A112.18.2/CSA B125.2 (Code Compliance Accessories)

    Features:

    • 14-gauge, Type 304 stainless steel
    • 1/4" coved corners
    • 1-1/2" wide, inward-sloping top-channel rims with 2" flat front apron
    • 10" high, full-length backsplash
    • Square rim corners
    • 3-1/2" drain opening
    • Exposed surfaces are blended by hand to a uniform lustrous finish
    • Furnished with wall hanger and stainless steel support brackets
    สเปคสินค้า
    • Keywords: Multiple station, Wash sink, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EWMA6020SACC
    • Product familyCIS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Handwash & Lavatory
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)25.75
    • กว้าง (นิ้ว)20
    • ความลึก (นิ้ว)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก114
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน