เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Folded Toilet Paper Dispenser
Tork Folded Toilet Paper Dispenser
Tork Folded Toilet Paper Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Folded Toilet Paper Dispenser

    The Tork dispensere for folded toilet paper has a low to medium capacity that reduces consumption in environments such as hotel rooms, restaurants and small offices.
    • Tork Elevation
    • Slim design with high capacity: Fits everywhere
    • One at a time dispensing: Up to 30% reduced consumption compared to conventional rolls
    • Easy to top up: Flexible refilling
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.556008
    • Product familyElevation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet Tissue
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)271
    • กว้าง (มิลลิเมตร)159
    • ความลึก (มิลลิเมตร)128
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยฮังการี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.505
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 31
    • OmniClass TitleToilet Tissue Dispensers